Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified
Ginevra 60X60 Rectified

    Ginevra 60X60 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Unsere glänzende Keramikfliese Ginevra (60 x 60 cm) ist eines unserer konzeptionellsten Designs. Inspiriert von Meereswellen, wollten wir ein Marmor-Design kreieren, das deren fließende und anziehende Wirkung einfängt und so dynamische und zugleich ruhige Räume schafft. Dank ihrer glänzenden Oberfläche und der rektifizierten Kanten eignet sie sich hervorragend für jeden Wohnraum.
    Spezifikation
    • Name: GINEVRA 60X60 CYR PRIMERA. Format: 59.7 cm x 59.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises, and offices; low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, and indoor social halls (does not apply to airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry. Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231024-ginevra-60x60-rectified
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe60X60
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)597
    • Breite (mm)597
    • Tiefe (mm)83
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)64
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela