Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified
Picasso 58.4 X118.4 Rectified

    Picasso 58.4 X118.4 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Inspiriert von schwarzem Achat und Sardonyx, bietet unser glänzendes Keramikfliesen-Design Picasso Farbtöne von Hell- bis Dunkelgrau, die die Maserung dieser Steine ​​besonders schön zur Geltung bringen. Sein außergewöhnlicher Glanz und seine Vielfalt machen es zu einer eleganten und zeitlosen Wahl. Langlebig und vielseitig, passt es sich mühelos jedem Einrichtungsstil an. Ideal für Innenräume, mit 10 Jahren Garantie. Verleihen Sie Ihrem Zuhause Eleganz.
    Spezifikation
    • Name: PICASSO 58.4 X118.4 PRIMERA RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All residential areas except the kitchen, bathrooms, and balconies. Residential stairs with the use of safety tape or profile. Lobbies and fixed points, high-traffic commercial premises and offices, low-complexity hospital centers, educational institutions, supermarkets, indoor social halls (not applicable for airports). ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.97 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231038-picasso-58-4x118-4-rectified
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit