Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified
Toba 58.4X118.4 Dual Rectified

    Toba 58.4X118.4 Dual Rectified

    Google-Übersetzung,
    Toba, inspiriert vom gleichnamigen Vulkangestein, fängt die einzigartige Essenz vulkanischer Gesteine ​​ein und macht sie allen Liebhabern des Exotischen und Natürlichen in seiner schönsten Form zugänglich.
    Spezifikation
    • Name: TOBA 58.4X118.4 PRIMERA DUAL RECT. Format: 58.4 cm x 118.4 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: Bedrooms, studies, and bathrooms (including the shower), balconies and saunas, without direct access to the exterior; exterior of residential swimming pools. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.65 to 0.75 Wet). Traffic: Moderate Residential. Thickness: 9.70 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231057-toba-58-4x118-4-dual-rectified
    • ProduktfamilieNatural
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit