Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified
Beton Crema 58.4X118.4 Rectified

    Beton Crema 58.4X118.4 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Zement in neutralen und zeitlosen Farbtönen mit starker, universeller Anziehungskraft. Dank unserer innovativen Oberfläche, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden kann, fühlen Sie sich in verschiedenen Räumen sicherer und entspannter. Die Beschichtung erhöht die Reibung beim Kontakt mit dem Produkt und verringert so die Rutschgefahr. Durch seinen neutralen Farbton lässt sich dieses Produkt ideal mit jeder anderen Farbe, jedem Accessoire, jeder Oberfläche oder Dekoration in Ihrem Zuhause oder Projekt kombinieren.
    Spezifikation
    • Name: BETON CREMA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, residential porches, swimming pool exteriors (commercial and residential), bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. Not applicable for shopping mall circulation or terminals. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Commercial. Thickness: 0.97 cm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231080-beton-crema-58-4x118-4-rectified
    • ProduktfamilieCement
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit