Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified
Mineralia 58.4X118.4 Rectified

    Mineralia 58.4X118.4 Rectified

    Google-Übersetzung,
    Mineralia bildet eine Oberfläche präzise nach, auf der unregelmäßige Gesteinsfragmente, Mineralströme und weiße Mikroadern zusammenlaufen und sich natürlich über die Fläche erstrecken. Die Farbpalette basiert auf warmen Grautönen, ergänzt durch erdige Brauntöne und reinweiße, kreideartige Striche, die Kontrast und Raffinesse erzeugen.
    Spezifikation
    • Name: MINERALIA 58.4X118.4 CYR PRIMERA. Format: 58.4 cm X 118.4 cm - Non-Modular. Use: Tiles suitable for floor use; they can also be used on walls. Installation Areas: All internal areas of the home (except for bathrooms, showers, and balconies), lobbies, foyers, interior waiting rooms, private offices, and low-traffic commercial premises without direct access to the outdoors. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.97 cm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer231101-mineralia-58-4x118-4-rectified
    • ProduktfamilieMarble
    • Produktgruppe58,4X118,4
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1184
    • Breite (mm)584
    • Tiefe (mm)97
    Verwandt
    • Entwickelt inKolumbien
    • Hergestellt inKolumbien
    • Nettogewicht (kg)136
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • IFCClassificationFloor
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 13
    • OmniClassTitelCeramic Tile Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika Nordamerika
    Kolumbien
    USA
    Venezuela
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit