Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks
BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks
BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks

    BRICK WORLD SOHO - Porcelain Bricks

    Google-Übersetzung,

    ZIEGELWELT - DIE SOHO COLLECTION

    Brick World Soho ist eine helle Kollektion eleganter Oberflächen für zeitgemäßes Wohnen, die das unverwechselbare Gefühl von Backstein mit der strahlenden Atmosphäre modernen Designs verbindet. Eine urbane Farbpalette für einen sauberen, lebendigen Look, der urbane Räume mühelos zum Leben erweckt.

    ZIEGELWELT

    Brick World ist eine Auswahl an Keramikkollektionen, die sich in Stil und Charakter unterscheiden und den dekorativen Charme des traditionellen Ziegelformats zum Ausdruck bringen und ihre Persönlichkeit an den Wänden zum Ausdruck bringen. Eine großstädtische Farbpalette erforscht das Keramikmaterial, um Räume mit einer Reihe von Hinweisen zu dekorieren, die an die Faszination zeitloser Orte erinnern.

    Farben: schwarz, cotto, weiß, braun, rot

    Größen: 3 "x 12"

    Spezifikation
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499) Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are

      willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.

      The information provided can be subject to change. Please refer to outdoor.landmarkceramics.com for the latest, most accurate and up-to-date information.


      Keywords: brick tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain floor, porcelain tiles, porcelain floor

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbrick-world-soho-porcelain-brick
    • ProduktfamiliePorcelain Bricks
    • ProduktgruppeBrick World
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Fliesen
    • ETIM-CodeEC011340
    • ETIM-NameCeramic tile
    • UNSPSCNameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131704
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_19
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeramic tiles
    • Klassifizierung09 30 13
    • Format2014TitelCeramic Tiling
    • OmniClassNummer23-15 17 13 13 17 11
    • OmniClassTitelPorcelain Tile Flooring
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit