Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clay Block for floors 70/25

Clay Block for floors 70/25

Google-Übersetzung,
Tonfüllblock für Einweg-Bodenplatten. Alle unsere Produkte haben eine Umweltproduktdeklaration (EPD)
Spezifikation
  • Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBOVEDILLA70_25
  • ProduktfamilieBovedilla cerámica
  • ProduktgruppeForjado vigueta pretensada o armada
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)605
  • Tiefe (mm)240
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)14.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationPlatte
  • UNSPSCNameCeramic blocks
  • UNSPSCCode30131504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_15_93_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFill blocks
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction