Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hollow clay infill block 25 x 70 cm

Hollow clay infill block 25 x 70 cm

Google-Übersetzung,
Ton-Hohlblöcke werden besonders für einseitig gerippte Platten mit Blockfüller mit entweder Stahl- oder Betonfertigteilträgern empfohlen. Diese Hohlblocksteine werden nach höchsten Qualitäts- und Umweltstandards hergestellt.
Die Konstruktion des Tonhohlblocks mit vertikalen Trennwänden und dreieckigen Verstärkungen oben und unten bietet eine optimale Widerstandsfähigkeit. Diese Eigenschaft, zusammen mit einer Bruchrate von nahezu null, macht den hohlen Tonfüllblock für Rippendecken zu einem wesentlichen Konstruktionselement in jedem hochwertigen und energieeffizienten Gebäude.

Die Hauptvorteile von Rippendecken gegenüber massiven Betonplatten sind:
  • Einsparungen beim Baustahl aufgrund seines geringeren Gewichts
  • Niedrigere Arbeitskosten durch einfache Montage
  • Bessere Schall- und Wärmedämmung
  • Sicherer Einsatz durch hohe mechanische Beständigkeit
  • Hervorragende Haftung auf Gips, Mörtel und Beton
Der Füllblock 25 x 70 cm empfiehlt sich besonders für tiefe Decken mit hohen Anforderungen an die mechanische Festigkeit.
Spezifikation
  • Name: infill block 25 x 70 HC [LIST] Hollow clay infill block LNR Intended usage: Hollow clay infill block to be used jointly with precast concrete joists (EN 15037-1) with or without concrete, placed 'in-situ' for the construction of floor and roof slabs. Units per m2 = 6.3 System of evaluation and verification of the consistency of its properties: 2+ Harmonised Technical Specifications: EN 15037-3 Mechanical resistance: Class R1 Dimensional tolerance: T2 Minimum flange width: N3 Dry Bulk Density: 450 Reaction to fire: A1 Moisture expansion: < 0,6 mm/m Thermal conductivity: 0,67 W/(mK) Durability: F0 [/LIST]
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB25HR
  • ProduktfamilieBovedilla cerámica
  • ProduktgruppeHombro recto
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2017-08-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)250
  • Breite (mm)615
  • Tiefe (mm)230
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)14.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
  • IFCClassificationBlock
  • UNSPSCNameCeramic blocks
  • UNSPSCCode30131504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_15_93_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFill blocks
  • CSIUniFormatIICodeB1010
  • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien