Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hollow clay infill block Arco 50
Hollow clay infill block Arco 50
Hollow clay infill block Arco 50
Hollow clay infill block Arco 50

    Hollow clay infill block Arco 50

    Google-Übersetzung,
    Arco 50 Ton-Hohlblock wird besonders für einseitig gerippte Decken mit Stahl- oder Betonfertigteilträgern empfohlen. Sein innovatives Design mit gewölbtem Boden bildet einheimische Innenräume mit einem modernen Twist nach. Der Ton-Füllblock Arco 50 ist ein vielseitiges Element der Raumgestaltung. Es kann unbehandelt bleiben und seine roten Erdtöne zeigen, es kann aber auch in jeder gewünschten Farbe gestrichen oder lackiert oder sogar verputzt werden. Welches Finish auch immer gewählt wird, es verleiht jeder Decke ein einzigartiges Aussehen. Arco 50 Ton-Hohlblock ruht auf den Flanschen der Balken und erhöht seine Tiefe von 130 mm auf ca. 160 mm. Dieser Füllstein wurde nach höchsten Umwelt- und Qualitätsstandards hergestellt.
    Spezifikation
    • Name: infill block Arco 50 [LIST] Hollow clay infill block LNR Intended usage: Hollow clay infill block to be used jointly with precast concrete joists (EN 15037-1) with or without concrete, placed 'in-situ' for the construction of floor and roof slabs. Units per m2 = 7.3 System of evaluation and verification of the consistency of its properties: 2+ Harmonised Technical Specifications: EN 15037-3 Mechanical resistance: Class R1 Dimensional tolerance: T2 Minimum flange width: N2 Dry Bulk Density: 625 Reaction to fire: A1 Moisture expansion: < 0,6 mm/m Thermal conductivity: 0,67 W/(mK) Durability: F0 [/LIST]
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBA50
    • ProduktfamilieBovedilla cerámica
    • ProduktgruppeArco
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)230
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationBlock
    • UNSPSCNameCeramic blocks
    • UNSPSCCode30131504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_15_93_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFill blocks
    • CSIUniFormatIICodeB1010
    • CSIUniFormatIITitleFloor Construction

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien