Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK
Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    Horizontally perforated brick SUPERBRICK

    Google-Übersetzung,

    11,5 cm starker, großformatiger Querlochziegel mit Nut-Feder-Verbindung. Verwendet in Fassaden und vertikalen inneren Trennwänden.

    Spezifikation
    • Horizontally perforated brick . Name: SUPERBRICK. Compression resistance ≥ 8 N/mm2. Apparent density 960kg/m3. Minimum mass 8.500 gr. Durability (Resistance to frost) F0. Thermal conductivity 0,29 W/mk. Expansion by humidity ≤ 0,5 mm/m. Reaction to fire A1. Adherence 0,3 N/mm2. Measurements (mm) 400 x 115 x 200. 12 units m2.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSUPERBRICK
    • ProduktfamilieBuilding materials
    • ProduktgruppeBricks
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)115
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit