Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Superenva 7 triple acustic brick

Superenva 7 triple acustic brick

Google-Übersetzung,
Dieser Ziegelstein der Kategorie P ist ein keramischer Mauerstein, der speziell für den Einsatz in geschützten Mauerwerkskonstruktionen entwickelt wurde. Er eignet sich hervorragend für Innenwände und Außenwände, die hohe Anforderungen an Schalldämmung, Wärmedämmung und Feuerbeständigkeit stellen. Der Ziegelstein ist für die Anwendung mit dünnen Mörtelfugen konzipiert.
Spezifikation
    • Tipo de producto: Ladrillo cerámico (Pieza P).
    • Dimensiones: 400 mm (Largo) x 70 mm (Ancho) x 200 mm (Alto).
    • Configuración: Grupo G4.
    • Resistencia a la compresión: 7 N/mm² (Pieza de Categoría II).
    • Reacción al fuego: Euroclase A1.
    • Conductividad térmica: 0,290 W/mK.
    • Densidad aparente: 1040 Kg/m³.
    • Estabilidad dimensional: Expansión por humedad ≤ 0,5 mm/m.
    • Durabilidad: F0 (Resistencia al hielo).
    • Product Type: Ceramic brick (Unit P).
    • Dimensions: 400 mm (L) x 70 mm (W) x 200 mm (H).
    • Configuration: Group G4.
    • Compressive Strength: 7 N/mm² (Category II unit).
    • Reaction to Fire: Euroclass A1.
    • Thermal Conductivity: 0.290 W/mK.
    • Gross Dry Density: 1040 Kg/m³.
    • Dimensional Stability: Moisture movement ≤ 0.5 mm/m.
    • Durability: F0 (Freeze-thaw resistance).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSUPERENVA_7_TRIPLE_ACUSTICO
  • ProduktfamilieBuilding materials
  • ProduktgruppeBricks
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)70
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 11
  • OmniClassTitelCommon Bricks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit