Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceramic board TABLERO 100

Ceramic board TABLERO 100

Google-Übersetzung,
4 cm dicke, großformatige Tondachplatte mit Nut-Feder-Verbindung. Wird für Dächer, Oberflächenvergrößerungen, Säulenverkleidungen usw. verwendet. Es ist an seinen Enden gerade oder abgeschrägt erhältlich. Seine Bezeichnung kann "MACHIHEMBRADO", "BISEL" oder "BARDO" sein.
Spezifikation
  • Clay roofing board. Name: TABLERO 100. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 9.200 gr. Measurements (mm) 1000 x 40 x 300 mm. 3,33 units m2.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTABLERO_100
  • ProduktfamilieBuilding materials
  • ProduktgruppeBricks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)300
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)9.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNamePanelboards
  • UNSPSCCode39121103
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRigid board, panel and sheet products
  • Klassifizierung07 41 00
  • Format2014TitelRoof Panels
  • OmniClassNummer23-13 19 00
  • OmniClassTitelSheets, Boards, and Slabs
  • CSIUniFormatIICodeB1020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit