Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceramic board TABLERO 80
Ceramic board TABLERO 80
Ceramic board TABLERO 80

    Ceramic board TABLERO 80

    Google-Übersetzung,
    4 cm dicke, großformatige Tondachplatte mit Nut-Feder-Verbindung. Wird für Dächer, Oberflächenvergrößerungen, Säulenverkleidungen usw. verwendet. Es ist an seinen Enden gerade oder abgeschrägt erhältlich. Seine Bezeichnung kann "MACHIHEMBRADO", "BISEL" oder "BARDO" sein.
    Spezifikation
    • Clay roofing board. Name: TABLERO 80. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 7.400 gr. Measurements (mm) 800 x 40 x 300 mm. 4,17 units m2.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTABLERO_80
    • ProduktfamilieBuilding materials
    • ProduktgruppeBricks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)7.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNamePanelboards
    • UNSPSCCode39121103
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRigid board, panel and sheet products
    • Klassifizierung07 41 00
    • Format2014TitelRoof Panels
    • OmniClassNummer23-13 19 00
    • OmniClassTitelSheets, Boards, and Slabs
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit