Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Face Brick Apolo/Manhattan Grey

Face Brick Apolo/Manhattan Grey

Google-Übersetzung,
Der Klinker Apolo Ziegel ist ein dunkelgrauer Durchmasseziegel, seine dunkelgraue Farbe eignet sich perfekt zum Mischen mit einem hellen Farbziegel aus unserem Sortiment. Seine graue Farbe erhält man durch Mischen spezieller, bei hoher Temperatur (1.300ºC) gebrannter Tone. Auf diese Weise erreichen wir eine über Jahrzehnte unveränderliche dunkelgraue Farbe, die immer weniger als 6% Wasseraufnahme garantiert.
Spezifikation
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAPOLO-GREY
  • ProduktfamilieFace Brick
  • ProduktgruppeClinker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)48
  • Breite (mm)236
  • Tiefe (mm)112
Verwandt
  • HauptmaterialBrick
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit