Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Face Brick Atlas Grey Clinker

Face Brick Atlas Grey Clinker

Google-Übersetzung,
Der graue Klinker Atlas-Ziegel ist durch den Körper eine weiß/graue Ziegelfarbe, seine graue Farbe wird durch Mischen von Spezialtonen erhalten, die bei hoher Temperatur (1.300 ° C) gebrannt wurden. Auf diese Weise erhalten wir eine hellgraue Farbe, die aufgrund ihrer geringen Wasseraufnahme unveränderlich ist (weniger als 6%)
Spezifikation
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 287x70x72, 230x110x76, 194x92x57, 287x70x156
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerATLAS-GREY
  • ProduktfamilieFace Brick
  • ProduktgruppeClinker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)49
  • Breite (mm)237
  • Tiefe (mm)113
Verwandt
  • HauptmaterialBrick
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit