Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Face Brick Ceniza Grey Clinker

Face Brick Ceniza Grey Clinker

Google-Übersetzung,
Der Klinker Ceniza Grauziegel ist durch den Körper ein rein grauer Ziegelstein, seine einzigartige und moderne Farbe passt perfekt zu den neuesten architektonischen Trends. Seine graue Farbe wird durch Mischen spezieller, bei hoher Temperatur (1.300ºC) gebrannter Tone erhalten, auf diese Weise erhalten wir eine über Jahrzehnte unveränderliche graue Farbe, die immer weniger als 6% Wasseraufnahme garantiert.
Spezifikation
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 287x90x48, 215x102x65, 230x70x72, 230x110x76, 194x92x57, 230x70x124
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCENIZA-GREY
  • ProduktfamilieFace Brick
  • ProduktgruppeClinker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)48
  • Breite (mm)236
  • Tiefe (mm)112
Verwandt
  • HauptmaterialBrick
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit