Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Face Brick Clinker White

Face Brick Clinker White

Google-Übersetzung,
Der Klinker White Brick ist ein weiß/gelber Brick. Wir tragen eine weiße Engobe auf die Oberfläche auf, die Farbe des Körpers und die Farbe der Engobe sind ziemlich ähnlich, auf diese Weise minimieren wir Abplatzprobleme. Wir brennen Klinker-Weißziegel bei einer sehr hohen Temperatur (1.300ºC) und erreichen eine Wasseraufnahme unter 6%, auf diese Weise können wir eine unveränderliche Farbe über Jahrzehnte garantieren.
Spezifikation
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 287x90x48, 215x102x65, 230x110x76, 230x70x72, 230x70x124, 287x70x72, 190x90x63,5
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCLINKER-BLANCO
  • ProduktfamilieFace Brick
  • ProduktgruppeClinker
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)48
  • Breite (mm)237
  • Tiefe (mm)113
Verwandt
  • HauptmaterialBrick
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit