Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Face Brick Clinker Hermes

Face Brick Clinker Hermes

Google-Übersetzung,
Der Klinker Hermes Ziegel ist ein lachsfarbener Durchmasseziegel. Seine rosa Farbe erhält man durch Mischen spezieller, bei hoher Temperatur (1.300ºC) gebrannter Tone, auf diese Weise erhalten wir eine über Jahrzehnte unveränderliche rosa Farbe, die immer weniger als 6% Wasseraufnahme garantiert
Spezifikation
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCLINKER-HERMES
  • ProduktfamilieFace Brick
  • ProduktgruppeClinker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)48
  • Breite (mm)236
  • Tiefe (mm)112
Verwandt
  • HauptmaterialBrick
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit