Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Face Brick M8 Snow White

Face Brick M8 Snow White

Google-Übersetzung,
Der schneeweiße M8-Stein ist ein weiß/gelber Stein. Wir tragen eine weiße Engobe auf die Oberfläche auf, die Farbe des Körpers und die Farbe der Engobe sind ziemlich ähnlich, auf diese Weise minimieren wir Abplatzprobleme. Wir brennen schneeweißen M8-Ziegel bei sehr hoher Temperatur (1.300ºC) und erreichen eine Wasseraufnahme unter 8%.
Spezifikation
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8-SNOW
  • ProduktfamilieFace Brick
  • ProduktgruppeM8
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)48
  • Breite (mm)236
  • Tiefe (mm)112
Verwandt
  • HauptmaterialBrick
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit