Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Face Brick M8 White

Face Brick M8 White

Google-Übersetzung,
Der weiße M8-Stein ist ein weiß/gelber Durchgangsstein. Seine Farbe wird durch das Mischen spezieller, bei hoher Temperatur gebrannter Tone erhalten, die immer eine Wasseraufnahme von weniger als 8% garantieren
Spezifikation
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM8-WHITE
  • ProduktfamilieFace Brick
  • ProduktgruppeM8
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)48
  • Breite (mm)235
  • Tiefe (mm)109
Verwandt
  • HauptmaterialBrick
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit