Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Face Brick Metallic Black

Face Brick Metallic Black

Google-Übersetzung,
der Klinker Metallic schwarz ist ein schwarzer Backstein. Wir tragen eine schwarze Metallic-Lasur auf die Oberfläche auf, die Farbe des Körpers und die Farbe der Glasur sind ziemlich ähnlich, auf diese Weise minimieren wir Abplatzprobleme. Wir brennen Klinker Metallic Black Brick bei sehr hoher Temperatur (1.300ºC) und erreichen eine Wasseraufnahme unter 6%.
Spezifikation
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 230x110x76, 230x70x72
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMETALLIC-BLACK
  • ProduktfamilieFace Brick
  • ProduktgruppeClinker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)48
  • Breite (mm)236
  • Tiefe (mm)112
Verwandt
  • HauptmaterialBrick
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit