Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Face Brick Vesta Blue

Face Brick Vesta Blue

Google-Übersetzung,
Der Klinker Vesta-Ziegel ist ein schwarzer Ziegel. Wenn wir diesen Ziegel brennen, wenden wir Reduktionstechniken im Ofen an, wodurch ein mehrfarbiger Ziegel entsteht, dessen Farbpalette von schwarzer Farbe bis zu dunkelblauer Farbe reicht. Wir brennen diesen Ziegel bei hoher Temperatur und erhalten so eine jahrzehntelange unauslöschliche Farbe und eine Wasseraufnahme von weniger als 6 %. Wir haben diesen Ziegel glatt und strukturiert verfügbar
Spezifikation
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 236x113x48, 194x92x57
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVESTA-BLUE
  • ProduktfamilieFace Brick
  • ProduktgruppeClinker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)48
  • Breite (mm)236
  • Tiefe (mm)112
Verwandt
  • HauptmaterialBrick
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit