Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Face Brick White Glazed Brick

Face Brick White Glazed Brick

Google-Übersetzung,
der Klinker weiß glasierter Ziegel, ist ein weiß/gelber Ziegel. Wir tragen eine weiße Glasur auf die Oberfläche auf, die Farbe des Körpers und die Farbe der Glasur sind ziemlich ähnlich, auf diese Weise minimieren wir Abplatzprobleme. Wir brennen weiß glasierte Ziegel bei sehr hoher Temperatur (1.300ºC) und erreichen eine Wasseraufnahme unter 6%.
Spezifikation
  • Highest quality face brick. Water Absorption ≤ 6 %. Compressive Strenght ≥ 40 N/mm2. Durability against freeze-thaw : F2 (80). Available in different sizes (mm) : 237x113x48, 230x70x72.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWHITE-GLAZE
  • ProduktfamilieFace Brick
  • ProduktgruppeClinker
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)48
  • Breite (mm)236
  • Tiefe (mm)112
Verwandt
  • HauptmaterialBrick
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)1.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameCeramic bricks
  • UNSPSCCode30131602
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_52_15
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungClay bricks
  • Klassifizierung04 21 13
  • Format2014TitelBrick Masonry
  • OmniClassNummer23-13 21 19 13
  • OmniClassTitelFace Bricks
  • CSIUniFormatIICodeB2010
  • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit