Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceresit ETICS Ceramic System
Ceresit ETICS Ceramic System
Ceresit ETICS Ceramic System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Ceramic System

    Google-Übersetzung,

    Isolierung und Haltbarkeit mit zeitlosem Design

    Hochentwickeltes Isoliersystem mit ausgezeichneter Haltbarkeit, Witterungs- und Schlagfestigkeit. Es erfordert einen geringen Wartungsaufwand und eine einfachere Reinigung.

    Besonders empfehlenswert für Gebäude mit Anforderungen an authentisches Design und langlebige Optik sowie für die Fassadengestaltung in Kombination mit Putzvarianten.

    Spezifikation
    • System features:

      • System based on polystyrene or mineral wool
      • Variable finishing options (porcelain tiles, natural stone, mosaic, clinker slabs)
      • Excellent durability and weather resistance
      • High resistance to algae and fungi due to finishing material properties
      • Impact resistance
      • Easier cleaning with low maintenance
      • Sound insulation

      Approvals:

      ETA-23/0066 of 31/07/2023

      System components:

      1. Fixing: CT 83 Strong Fix.

      2. Insulation material: EPS boards, MW boards.

      3. Reinforced layer: CT 85 and CT 325 Glass Fibre Mesh.

      4. Priming paint: CT 17 Profi Primer.

      5. Tiling adhesive: CM 17 Super Flexible / CM 16 PRO / CM 22.

      6. Finishing layer: Ceramic tiles / Clinker / Natural stone (max size 0,36m²).

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfacade-etics-ceresit-ceramic-system
    • ProduktfamilieCeresit Façade ETICS
    • ProduktgruppeCeramic System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEPS
    • Sekundär MaterialSilikon
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_95_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal wall sheathing systems
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClassTitelExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit