Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceresit ETICS Express System
Ceresit ETICS Express System
Ceresit ETICS Express System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Express System

    Google-Übersetzung,

    Superschnelle und bequeme, leichte Isolierung

    Unschlagbare Lösung in allen Fällen, in denen der Zeitpunkt des Abschlusses einer Investition eine wichtige Rolle spielt sowie bei WDVS-Renovierungen (WDVS auf WDVS). Besonders empfehlenswert für Gebäude, in denen die Installation des WDVS-Systems innerhalb kurzer Zeit abgeschlossen sein muss; für Gebäude, bei denen es auf das geringste Gewicht pro m² ankommt; zur thermischen Sanierung alter WDVS-Fassaden.

    Spezifikation
    • System features:

      • Super fast 5 days shorter application time vs conventional system
      • Light weight - up to 50% lighter per m² vs conventional system
      • Convenient - less material, less application steps
      • Highest efficiency per m²
      • Extended application conditions from 0°C to 40°C for eps boards fixing
      • Low water uptake and high vopour permeability
      • Resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Highly durable and flexible
      • Excellent application
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 08/0308 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing: Ceresit CT 84 Express PU-Adhesive for EPS-boards, plastic anchors or anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: EPS-boards classified as EN 13163, with thickness up to 42 cm.

      3. Reinforced layer*: Ceresit CT 87 White Flexible Adhesive and reinforcing mortar for EPS and MW and Ceresit CT 325 glass fibre mesh.

      4. Plaster**: Ceresit CT 174, CT 175 Silicate-Silicone Aquastatic, silicate-silicone plaster.

      * Optionally you can use as rendering mortars CT 85, CT 82/ZU covered by ETA documents ETA Ceresit Ceretherm Classic and ETA Ceresit Ceretherm Popular; in this case priming paint CT 16/CT 15 is necessary.

      ** Alternative Ceresit plasters and paints: Mineral, Acrylic, Silicone, Silicate, Elastomeric.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfacade-etics-ceresit-express-system
    • ProduktfamilieCeresit Façade ETICS
    • ProduktgruppeExpress System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEPS
    • Sekundär MaterialSilikon
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_95_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal wall sheathing systems
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClassTitelExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit