Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceresit ETICS Self Clean System
Ceresit ETICS Self Clean System
Ceresit ETICS Self Clean System
    Ceresit

    Ceresit ETICS Self Clean System

    Google-Übersetzung,

    Isoliert und hält die Fassade trocken und sauber

    Fortschrittliches Isoliersystem mit selbstreinigenden Eigenschaften, dampfdurchlässig und äußerst beständig gegen Wasseraufnahme und aggressiven Schmutz. Besonders empfehlenswert für Gebäude, bei denen ein fortschrittlicheres Dämmsystem Wasser und Schmutz besser widerstehen kann und die Fassade länger trocken und sauber hält.

    Spezifikation
    • System features:

      • Self cleaning
      • Dirt and water uptake resistant
      • Vapour permeable and hydrophobic
      • Resistant to aggressive dirts
      • Highly resistant to biological contamination like fungi and algae
      • Highly flexible and durable
      • Resistant to thermal stresses and cracks
      • Excellent application parameters
      • Colors: NCS, RAL, Color of nature

      Approvals:

      ETA 09/0014 of 30/06/2023

      System components:

      1. Fixing*: Ceresit CT 83 Strong Fix Adhesive Mortar or Ceresit CT 85 Flex Adhesive and Reinforcing Mortar, plastic anchors or anchors with a steel core classified as ETAG 014, number of fasteners and their arrangement should be determined by an architect, based on the substrate analysis and load calculations.

      2. Insulation material: EPS-boards classified as EN 13163, with thickness up to 42 cm.

      3. Reinforced layer*: Ceresit CT 85 Flex Adhesive and Reinforcing Mortar, and Ceresit CT 325 glass fibre mesh.

      4. Priming paint: Ceresit CT 16 Priming paint.

      5. Plaster: Ceresit CT 74, CT 75 Silicone Self Clean, silicone plasters.

      6. Paint: Ceresit CT 48 Silicone Self Clean, silicone paint; Ceresit CT 49 Nanosilicone Reno, nanosilicone paint.

      * Optionally you can use as an adhesive and rendering mortars CT80 covered by ETA documents ETA Ceresit Ceretherm Universal.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfacade-etics-ceresit-self-clean-system
    • ProduktfamilieCeresit Façade ETICS
    • ProduktgruppeSelf Clean System
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-18
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEPS
    • Sekundär MaterialSilikon
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_95_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExternal wall sheathing systems
    • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 11
    • OmniClassTitelExpanded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit