Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CEWOOD Akustikdeckenplatten
CEWOOD Akustikdeckenplatten
CEWOOD Akustikdeckenplatten
CEWOOD Akustikdeckenplatten
CEWOOD Akustikdeckenplatten
CEWOOD Akustikdeckenplatten
CEWOOD Akustikdeckenplatten
CEWOOD Akustikdeckenplatten
CEWOOD Akustikdeckenplatten
CEWOOD Akustikdeckenplatten
    CEWOOD

    CEWOOD Akustikdeckenplatten

    CEWOOD Akustikpaneele finden breite Anwendung in der Innenausstattung von öffentlichen und privaten Gebäuden. Sie sind umweltfreundlich und gesundheitlich unbedenklich. Die Paneele eignen sich hervorragend für abgehängte Deckenkonstruktionen. Dank ihrer natürlichen Zusammensetzung und ihrer herausragenden Eigenschaften werden sie häufig in Räumen mit erhöhter Schallbelastung eingesetzt, wo Nachhallzeit und Schallabsorption von entscheidender Bedeutung sind. Die Paneele verändern ihre Eigenschaften auch in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit nicht, sondern absorbieren überschüssige Feuchtigkeit und sorgen so für ein angenehmes Raumklima.
    Spezifikation
    • Holzwollebreite: 0,5, 1,0 und 1,5 mmPlattenstärke: 15, 25, 35 und 50 mmGröße: 600 x 600, 1200 x 600, 2400 x 500, 595 x 595, 1195 und 595 mm Andere Größen auf Anfrage.

      Gewicht:7–19,5 kg/m²

      Wärmeleitfähigkeit:λ = 0,066 W/m·K

      Brandschutzklasse: B-s1-d0 oder A2-s1-d0

      Farben:Natur, Weiß, Schwarz, Grau oder jede Farbe aus den RAL- oder NCS-Farbtabellen auf Anfrage.

      Schallabsorptionsgrad: 0,3–1,0

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAcousticPanels-ceiling
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialZement
    • Hergestellt inLettland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • OmniClassNummer23-15 19 23 11 13 15
    • OmniClassTitelAcoustical Tile Ceilings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit