Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 6 Channel Cable Tray

Series 6 Channel Cable Tray

Google-Übersetzung,
Seit ihrer Einführung in den 50er Jahren ist die Kabelrinne der Serie 6 von Chalfant zur bevorzugten Wahl für viele Krankenhäuser, Schulen, Universitäten, Labore, Flughäfen, Einzelhandelsgeschäfte und Büros sowie Industrie- und Anlagenanwendungen geworden. Die Kabelrinne der Serie 6 ist äußerst vielseitig und an Ihre speziellen Anforderungen anpassbar und lässt sich sehr einfach spezifizieren und installieren. Beliebte Modelle sind ab Lager in Cleveland und mehreren anderen Standorten in den USA erhältlich
  • Benötigt bis zu 25 % weniger Platz als Leiter- oder Wellbodenkonstruktionen.
  • Hat 40 bis 60 Prozent weniger Installationskosten als Conduit.
  • Das einteilige Design sorgt für Steifigkeit.
  • Einfach zu entwerfen, zu ändern oder zu erweitern.
  • Erhältlich in verzinktem oder glattem Stahl, Aluminium oder Edelstahl.
  • Kann mit schmelzgebundenem Epoxid gestrichen oder beschichtet werden.
  • Kann individuell auf Länge geschnitten werden.
  • Barrieren können installiert werden, um die Arbeitskosten vor Ort zu reduzieren.

Andere benutzerdefinierte Modifikationen verfügbar:
  • Sonderbreiten.
  • Sonderladetiefen von 2" bis 8".
  • Hergestellt mit 90°-Flanschen nach innen oder außen.
  • Kann mit speziellen Löchern und Aussparungen gestanzt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchalfant-series6cct
  • ProduktfamilieCable Trays and Horizontal Racks
  • ProduktgruppeCable Tray Wire Mesh
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationKabelträgersegment
  • ETIM-CodeEC000047
  • ETIM-NameCable tray/wide span cable tray
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
  • Klassifizierung27 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNummer23-37 11 13
  • OmniClassTitelCommunication Cable Trays
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit