Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 5 Channel Cable Tray

Series 5 Channel Cable Tray

Google-Übersetzung,
Das 5-Kanal-Kabelrinnensystem der Chalfant-Serie bietet eine einfache, kostengünstige Methode zum Verlegen und Stützen aller Arten von leichten bis schweren Kabeln. Es kann auch verwendet werden, um pneumatische oder hydraulische Schläuche oder Rohre zu stützen. Die Kabelrinne der Serie 5 mit 5 Kanälen hat eine über 40-jährige Erfolgsbilanz mit erfolgreichen Installationen in allen Arten von kommerziellen, industriellen und staatlichen Anwendungen.
  • Die Installationskosten sind 40 % bis 60 % geringer als beim Ziehen von Kabeln durch Kabelkanäle.
  • Hervorragende Belüftung ermöglicht die volle Nutzung der Kabelleistung.
  • Einfaches Design spart Layout- und Feldmodifikationszeit.
  • Kabel können einfach hinzugefügt oder geändert werden, ohne das Kanalsystem neu zu gestalten.
  • Erhältlich in den Breiten 4" (102 mm) oder 6,4" (162 mm) - 12' (3658 mm) und 24' (7315 mm) lang.
  • Wählen Sie aus extrudiertem Aluminium, Edelstahl oder verzinktem Stahl.
  • Ein komplettes Sortiment an Armaturen und Zubehör bietet die Flexibilität, alle Installationsanforderungen zu erfüllen.
  • Gebaut nach NEMA VE-1-1991-Standards. Erfüllt NEC Artikel 318-5 und „Made in the USA“.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchalfant-series5cct
  • ProduktfamilieCable Trays and Horizontal Racks
  • ProduktgruppeCable Tray Wire Mesh
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationKabelträgersegment
  • ETIM-CodeEC000047
  • ETIM-NameCable tray/wide span cable tray
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_17
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable trays
  • Klassifizierung27 05 36
  • Format2014TitelCable Trays for Communications Systems
  • OmniClassNummer23-37 11 13
  • OmniClassTitelCommunication Cable Trays

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA