Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CP6000 AC Charging

CP6000 AC Charging

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Hochleistungs-Ladegeräte für alle Elektrofahrzeuge auf der Straße, heute und morgen

Universelle, adapterfreie EV-Kompatibilität

Laden Sie heute jedes Elektrofahrzeug auf der Straße, einschließlich Tesla, mit dem ChargePoint Omni Port, der beim CP6000 Standard ist.

  • Vereinfachen Sie die Standortplanung und sparen Sie Geld mit NACS- (Tesla-) und J1772-Anschlüssen in jedem Port.

  • Machen Sie Ihre Investition zukunftssicher und entwickeln Sie sich mit den Markttrends weiter dank flexibler, modularer Hardware.

  • Maximieren Sie die Auslastung und verkürzen Sie die Wartezeiten, indem Sie den Fahrern die Nutzung ermöglichen

Hochleistungsladen

Bedienen Sie mehr Fahrer pro Station und bereiten Sie Ihren Standort mit schnellerem Laden und verbessertem Energiemanagement auf die Zukunft der Elektrifizierung vor.

  • Ziehen Sie Fahrer an und bieten Sie ein überragendes Erlebnis mit bis zu 12 kW (50 A) Leistung pro Port.

  • Bereiten Sie Ihren Standort mit optionalen Konfigurationen, die bis zu 19,2 kW (80 A) pro Port liefern, auf die größeren Fahrzeuge von morgen vor.

+ Vermeiden Sie elektrische Upgrades und kontrollieren Sie die Stromkosten, während Sie mehr Fahrer mit erweiterten Energiemanagementfunktionen versorgen.

Geringere Wartungs- und Reparaturkosten

Minimieren Sie Ausfallzeiten und Betriebskosten mit intelligenten Komponenten und einer modularen Architektur, die die Wartung vereinfacht.

  • Geben Sie weniger für Ersatzteile und Arbeitsaufwand aus, indem Sie die Komponenten einzeln warten und vor Ort austauschen.

  • Identifizieren Sie Probleme schneller mit LED-Anzeigen, die den Ladestatus in Echtzeit kommunizieren.

  • Diagnostizieren Sie Fehler aus der Ferne und profitieren Sie von einer proaktiven Überwachung durch intelligente Komponenten mit integrierten Sensoren.

Erfüllen Sie die anspruchsvollsten technischen Anforderungen

  • 15118 Hardware-fähig

  • FHWA Buy American-konforme Optionen verfügbar

  • OCPP 2.0.1 zertifiziert

  • CTEP- und NTEP-kompatibel

  • UL-zertifiziert

  • Energy STAR-zertifiziert

Die Nutzungsbedingungen von ChargePoint unter https://www.chargepoint.com/terms-of-use sowie die Datenschutzrichtlinie von ChargePoint unter https://na.chargepoint.com/privacy-policy (zusammen „ChargePoint-Bedingungen“) regeln Ihren Download und/oder Ihre Nutzung aller ChargePoint-Objekte, die auf dieser BIMobject-Plattform verfügbar gemacht werden („CP-Objekte“). Wenn Sie nicht berechtigt sind oder den ChargePoint-Bedingungen nicht zustimmen, haben Sie nicht die Erlaubnis von ChargePoint, die CP-Objekte herunterzuladen oder zu verwenden.

Spezifikation
  • Configuration Options

    Mounting: Pedestal, wall

    Number of ports: Single, dual

    Cable length: 18' (5.5 m), 23' (7 m)

    Specifications

    Connector/port type: Omni Port - SAE J1772™ and NACS connectors in each port

    Electrical output: Up to 12kW (50A version) or 19.2 kW (80A version) per port

    Connectivity: Cellular 4G LTE

    Authentication and payment: RFID, tap to charge (NFC), remote via mobile app or in-vehicle, contactless credit card

    Display: Full color 8-inch interactive display with full motion video, UV protection, gesture touch controls, and multi-language support

    Network protocol: OCPP 2.0.1, ISO 15118 (supported by hardware)

    Operating temperature: -40°F to 122°F (-25°C to 50°C)

    Station enclosure: Type 3R per UL 50E

    Safety and compliance: UL and C-UL listed; complies with UL 2594, UL 2231 and NEC Article 625

    Certifications: ENERGY STAR® certified, California Type Evaluation Program (CTEP), National Type Evaluation Program (NTEP)

    EV charger

Technische Spezifikation
  • Referenznummercp6000-ac-charging-station-for-business
  • ProduktfamilieBusiness
  • ProduktgruppeStations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric Vehicle Charger
  • ETIM-CodeEC002883
  • ETIM-NameCharging device E-Mobility
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_80_45_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVehicle fuelling and charging
  • Klassifizierung11 11 00
  • Format2014TitelVehicle Service Equipment
  • OmniClassNummer23-21 35 19
  • OmniClassTitelVehicle Service Equipment