Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger
AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger

    AC Business Level 2 Electric Vehicle Charger

    Google-Übersetzung,
    AC Ultra-Ladestation für Elektrofahrzeuge

    AC Business ist eine vielseitige Ladelösung der Stufe 2 für Elektrofahrzeuge, die für Dual-Port-Konfigurationen entwickelt wurde und eine leistungsstarke Leistung von 19,2 kW pro Port bei 240 V AC liefert.

    Standardgrößen
    Breiten: 14 11/64"
    Tiefe: 11 179/256"
    Höhen: 74 33/256", 113 1/2"

    • Ideal zum Laden von Elektrofahrzeugen in gewerblichen und privaten Umgebungen.
    • Verfügt über eine Leistung von 19,2 kW pro Port und unterstützt Dual-Port-Konfigurationen.
    • Ausgestattet mit einem 8-Zoll-HD-Touchscreen für nahtlose Benutzerinteraktion und Werbung.
    • In zwei Kabellängen verfügbar: 25 Fuß für flexible Installation oder 18 Fuß für kompakte Räume.


    Das herausragende Merkmal des AC Business Charger ist das integrierte Kabelmanagementsystem, das Optionen für 7,5 m (24,6') oder 5 m (16,4') lange Kabel bietet und so ein ordentliches und effizientes Ladeerlebnis gewährleistet. Dieses Ladegerät ist mit erweiterten Konnektivitätsoptionen ausgestattet, darunter Bluetooth, WLAN, Ethernet und 4G, was eine nahtlose Integration mit der Autel Charge Cloud zur Fernverwaltung ermöglicht. Sein wetterfestes, einteiliges Sockelgehäuse macht es für verschiedene Umgebungen geeignet und hält Temperaturen von -40 °F bis +131 °F stand. Der 8-Zoll-HD-Touchscreen bietet eine interaktive Benutzeroberfläche und unterstützt mehrere Zahlungsmethoden wie RFID-Karten, Kreditkarten und mobile Zahlungen. Die Einhaltung der OCPP-Standards und eine Reihe von Sicherheitszertifizierungen gewährleisten Zuverlässigkeit und Kompatibilität und machen es zur idealen Wahl für Architekten und Designer, die eine hochmoderne, robuste Ladelösung für Elektrofahrzeuge suchen.
    Spezifikation
    • Construction
      • Weather Resistant
      • One-piece Pedestal Housing Combination
      • 8-inch HD Advertising Screen
      Data and Connectivity
      • WiFi Hotspot Sharing
      • Power Sharing
      • APP, RFID Card, Credit Card, Mobile Payment
      Power
      • Input/output power rating and current: 119.2kW (Single Port) or 219.2kW (Dual-port), 240V AC*80A
      • Input/output voltage: 208/240V AC 60Hz single phase
      • Input power connections: L1, L2, and Earth Ground
      • Input cord: Hardwired
      • Connector type: SAE J1772, 7.5m (24.6') or 5m (16.4')
      • Ground fault detection: 20mA CCID
      • Protection: Overcurrent, overvoltage, undervoltage, integrated surge protection
      • Card reader: Optional: ISO 15693, ISO 14443
      • Power measurement accuracy: +/- 1.0%
      Operational Ratings
      • Enclosure rating: NEMA 3R
      • Operating altitude: 6561.7ft (2000m)
      • Operating temperature range: -40℉ ~ +131℉ (-40℃ ~ +55℃)
      • Storage temperature range: -40℉ ~ +185℉ (-40℃ ~ +85℃)
      • Mounting: Wall or floor using a pedestal
      • Dimensions (H×W×D): 24.6 × 12.6 × 6.7 inch (625 × 320 × 170 mm)
      User Interface
      • Status indication: LED / APP / LCD (8-inch touch screen, 1280*720)
      • User interface: Autel Charge APP; Autel Charge Cloud
      • Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, RS485
      • Communication protocols: OCPP 1.6J (Can be upgraded to OCPP 2.0.1 later)
      • User authentication: APP, RFID card, Credit Cards (Optional)
      Certification and Standards
      • Safety and compliance: UL 2231-1, UL 2231-2, UL2594, NEC Article 625, CSA C22.2
      • EMC compliance: FCC 15 Class B
      • Certification: Energy Star, OpenADR 2.0b
      • Warranty: 36 months, warranty extension possible
      • Software Update: OTA updates via web portal
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSSG_Charger_Electric_Vehicle_AC_Business_PCS
    • ProduktfamilieBusiness
    • ProduktgruppeEV Chargers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric Vehicle Charger
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung48 19 13
    • Format2014TitelElectrical Power Generation Battery Charging Equipment
    • CSIUniFormatIICodeD5020
    • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit