Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DC Compact Level 3 Electric Vehicle Charger

DC Compact Level 3 Electric Vehicle Charger

Google-Übersetzung,
DC-Kompakt-Ladestation für Elektrofahrzeuge

Der DC Compact ist eine effiziente und vielseitige Ladelösung für Elektrofahrzeuge der Stufe 3, die auf die Anforderungen moderner Infrastrukturprojekte zugeschnitten ist.

Standardgrößen
Breiten: 21 179/256"
Tiefe: 10 51/128"
Höhe: 63 51/128"

  • Am besten geeignet für städtische Infrastruktur und kommerzielle Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
  • Liefert bis zu 40 kW Ausgangsleistung mit 96 % Ladeeffizienz.
  • Kompatibel mit CCS1- und CHAdeMO-Standards; unterstützt zwei Lademodi.
  • Verfügt über einen 21,5-Zoll-LCD-Touchscreen für verbesserte Benutzerinteraktion.


Dieses Ladegerät wurde speziell für eine robuste Leistung entwickelt und unterstützt mehrere Zahlungsmethoden, darunter App, RFID-Karte und mobile Zahlungen, und gewährleistet so eine nahtlose Benutzerinteraktion und Zugänglichkeit. Durch sein wetterfestes Design eignet es sich für verschiedene Außeninstallationen. Dieses Modell zeichnet sich durch seine Kompatibilität mit den Standards CCS1 und CHAdeMO aus. Es bietet einen flexiblen Lademodus, der bis zu 40 kW Ausgangsleistung bewältigen kann. Es arbeitet mit einem Spitzenwirkungsgrad von über 96 %, was es zu einer energieeffizienten Wahl für Großprojekte macht. Die kompakten Abmessungen von 39,4 x 21,7 x 10,4 Zoll ermöglichen eine einfache Integration in städtische Umgebungen, egal ob an der Wand montiert oder auf einem Sockel installiert. Dieses Ladegerät ist auf einfache Bedienung und Verwaltung ausgelegt. Es ist mit einem 21,5-Zoll-LCD-Touchscreen ausgestattet und bietet Konnektivitätsoptionen wie 4G, WLAN und Ethernet. Seine Konformität mit den OCPP-Standards gewährleistet die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Netzwerkverwaltungssystemen. Das DC Compact ist ideal für Architekten und Designer, die eine fortschrittliche, zuverlässige Ladeinfrastruktur in ihre Projekte integrieren möchten.
Spezifikation
  • Construction
    • Weather resistant
    • Enclosure rating: NEMA 3S
    • Mounting: Wall or floor using a pedestal
    • Dimensions (H×W×D): 39.4 × 21.7 × 10.4 inch (1000 × 550 × 265 mm)
    • Operating altitude: Up to 6561.7ft (2000m)
    • Operating temperature range: -22℉ ~ +131℉ (+113℉ to +131℉ with linear power de-rating)
    • Storage temperature range: -40℉ ~ +158℉ (-40℃ ~ +70℃)
    Technical Specifications
    • Charging Efficiency: ≥96%
    • DC Output Connection: Mode 4: CCS1
    • Output power: 40kW
    • Output voltage: 150-950V
    • Max output current: CCS1: 133A; CHAdeMO: 125A
    • Number of outputs: 2CCS1, or 1CCS1+1CHAdeMO, or 1CCS1
    AC Input Connection
    • Earthing system: 3P, PE (No neutral)
    • Input voltage: 3-phase 480V AC+10%~-15%
    • Input frequency: 60Hz
    • Power factor: ≥0.99
    • Harmonic distortion (THDi): ≤5%
    General Characteristics
    • Screen type: 21.5 inch LCD touch screen (1920*1080)
    • Cable length: 18.0ft (5.5m) standard; 24.6ft (7.5m) optional
    • Status indication: LED/LCD/APP
    • User interface: Mobile APP, RFID Card, Credit Card
    • Connectivity: 4G, Wi-Fi, Ethernet
    • Communication protocols: OCPP 1.6J (Upgradeable to OCPP 2.0.1)
    Certification and Standards
    • Safety and compliance: UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA No.107.1-16, NEC Article 625, ISO 15118
    • EMC compliance: FCC 15 Class A
    Additional Features
    • Support for APP, RFID Card, Credit Card, and Mobile Payment
    • Smart Charging: Plug & Charge capability
    • One Stop Cloud Network Management
    • 18 Safety Monitoring Items
    • OTA software updates via web portal
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSSG_Charger_Electric_Vehicle_DC_Compact_PCS
  • ProduktfamilieBusiness
  • ProduktgruppeEV Chargers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Electric Vehicle Charger
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung48 19 13
  • Format2014TitelElectrical Power Generation Battery Charging Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit