Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elevate Adjustable Containment Solution for Hot Aisle Containment (HAC)

Elevate Adjustable Containment Solution for Hot Aisle Containment (HAC)

Google-Übersetzung,

Die anpassbare Einhausungslösung Elevate™ für Warmgang-Einhausungen bietet einen innovativen Ansatz zur Verbesserung der Rechenzentrumseffizienz durch effektives Warmluftmanagement. Dieses innovative System verbindet zwei Schrankreihen und bildet einen geschlossenen Kanal, der die Warmluft von den Schrankoberseiten zu einer abgehängten Decke leitet. Dadurch entsteht ein effizientes, geschlossenes Warmluftrückführungssystem. Die Lösung verfügt über eine teleskopartige, zweiteilige Platte, die präzise zwischen Schrankoberseite und Decke positioniert ist. Dadurch lässt sich der Kanal zwischen ZetaFrame®-Schrank und Decke nahtlos anpassen und macht individuelle Anpassungen vor Ort überflüssig.

Spezifikation
  • The Adjustable Containment Solution, designed for hot aisle containment, provides flexible mounting options and a versatile configuration to effectively contain the aisle. It is compatible with standard End Of Row doors, ensuring a cohesive and effective containment strategy.

    • Telescoping Design:
      • Versatile design that adjusts to form a duct connecting the ZetaFrame cabinet to the ceiling.
      • Flexibility to adjust the containment height as needed, minimizing complexity and maximizing efficiency.
    • Time to Deploy:
      • Pre-assembled panels, eliminating the need for on-site fabrication for frames or panels.
      • No drilling required; mounts to ZetaFrame top track.
      • Mounting hardware pre-loaded onto parts.
      • Engineered for quick setup—less than 2 minutes per panel per cabinet.
      • Reduced deployment times.
    • Ease of Specification:
      • Width sizes matched to standard ZetaFrame cabinet widths.
      • Telescoping design available in 3 height ranges.
      • Supports hot aisle containment or row-level vertical exhaust duct applications.
      • Streamlined experience with ZetaFrame cabinet-supported containment solution.
    • Serviceability:
      • Sliding service panel allows access to cabling infrastructure and other overhead structures.
      • Options for alignment to frame rear or cabinet mid-point for maximum airflow
Technische Spezifikation
  • Referenznummerelevate-adjustable-containment-solution-for-hot-aisle-containment-hac
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeCabinet and Enclosure Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-04-07
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • OmniClassNummer23-35 33 23 13
  • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit