Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aisle Containment Door Assembly
Aisle Containment Door Assembly
Aisle Containment Door Assembly

    Aisle Containment Door Assembly

    4.6 von 5 Sternen4.6(9 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    CPI Aisle Containment Solutions sind flexible, funktionsreiche Produkte für die Warm- und Kaltgangeinhausung, die ein hervorragendes Luftstrommanagement bieten, was zu reduzierten Betriebskosten führt.

    Da die Hersteller die thermischen Hüllkurven von Servern und anderen kritischen IT-Geräten ausreizen, steigen die Kühlkosten. Um diesem Wachstum entgegenzuwirken und die Fremdenergiekosten und den Stromverbrauch zu reduzieren, wenden sich Rechenzentrumsbetreiber zunehmend an Gangeinhausungslösungen, um den Luftstrom zu optimieren, insbesondere in Situationen, in denen eine Isolierung auf Schrankebene unhaltbar ist.

    Mit integrierter Flexibilität und hochwertiger Technik passen sich die Aisle Containment-Lösungen von Chatsworth Products (CPI) problemlos an Herausforderungen wie begrenzte Deckenhöhe und komplexe Überkopfwege an, was Aisle Containment-Lösungen zu einer ausgezeichneten Wahl für Brownfield- und Greenfield-Anwendungen macht.


    Spezifikation
      • Eliminates hot spots
      • Supports 4x higher heat and power densities (6 kW to 30+ kW)
      • Effectively utilizes 100% of supplied air and reduce chilled air waste
      • Improves CRAC efficiency because of higher supply-to-return temperature differences (Delta T's)
      • Allows increased room temperature and higher set points on cooling equipment and chilled water temperatures, resulting in less electricity consumption using low-cost economizers
      • Provide flexibility for supply air delivery through the ceiling, wall or floor

      CPI offers both hot aisle containment and cold aisle containment solutions.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercpi-aisle_containment
    • ProduktfamilieComputer Network Equipment
    • ProduktgruppeCabinet and Enclosure Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-09-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • UNSPSCNameNetwork cable
    • UNSPSCCode26121609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power products and wiring accessories
    • Klassifizierung26 00 00
    • Format2014TitelElectrical
    • OmniClassNummer23-35 33 23 13
    • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution