Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MicroTiles LED 0.75mm 4K@120Hz LED tile with P3 color
Christie

MicroTiles LED 0.75mm 4K@120Hz LED tile with P3 color

Google-Übersetzung,

Die LED-Entwicklung geht weiter. Mit den Christie MicroTiles® LED 0,75 mm erhalten Sie alles, was Sie von unserer bahnbrechenden LED-Displaytechnologie erwarten, plus neue Technologie für mehr Zuverlässigkeit und Effizienz. Das 0,75-mm-Modell bietet überragende Bildqualität und eignet sich ideal für detailreiche Betrachtungsumgebungen aus nächster Nähe. Mit einem noch geringeren Pixelabstand und einer höheren Auflösung auf kleinerem Raum werden Sie den Unterschied sehen.

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie mit MicroTiles LED neue Wege. Die kleinen, proprietären und gehäuselosen Click-n-Go LED-Kacheln lassen sich nahezu unbegrenzt anordnen und machen das Upgrade einer vorhandenen MicroTiles LED-Wand auf das 0,75-mm-Modell zum Kinderspiel! Mit unserem innovativen, ADA-konformen QuickMount -System können Sie Ihr Display in nahezu jeder Form und Größe gestalten. Profitieren Sie von 90-Grad-Ecken innen und außen sowie konkaven und konvexen Kurven.

Ein leistungsstarkes 40G-System-Backbone und eine interne 24-Bit-Farbverarbeitung ermöglichen 4K bei 120 Hz und echte HDR10-1000-Kompatibilität mit bis zu 18-Bit-Graustufen. Diese Konfiguration gewährleistet unübertroffene Leistung, die Ihren heutigen und zukünftigen Anforderungen gerecht wird.

Der Christie Link E1000 Videowand-Controller bietet ein robustes, flimmerfreies und kompromissloses Active 3D-Erlebnis für MicroTiles® LED. Dank der erweiterten Web-Benutzeroberfläche für Konfiguration und Steuerung, die bis zu 12-Bit-Videoquellen unterstützt, wird für eine 4K-Wand nur ein Controller benötigt. Das reduziert Systemkosten und -komplexität. Diese High-End-Display-Anwendung wurde entwickelt, um in Kombination mit unseren MicroTiles® LED-Modellen die Visualisierung und kollaborative Designprozesse zu verbessern.

Spezifizieren Sie Ihre Videowand mit dem LED-Designer

Mit nur wenigen Klicks können Sie eine Wand für Ihren Raum entwerfen, ein einfaches Referenzdiagramm erstellen und eine Stückliste generieren, damit Sie alles bestellen können, was Sie brauchen.

Hauptmerkmale

Mit dem neuen 0,75-mm-Modell erhalten Sie alles, was Sie von unserer bahnbrechenden LED-Displaytechnologie erwarten, plus:

  • Höhere Zuverlässigkeit: Die neuen Modelle sind zuverlässiger, wartungsfreundlicher und haben dank modernster Flip-Chip-Technologie eine längere Lebensdauer. Dies erreichen wir, indem wir den Chip umdrehen und so die Wärme effizienter ableiten.
  • Höhere Energieeffizienz: Dank Energiespartechnologie reduzieren die neuen Modelle den Stromverbrauch und bieten Ihnen ein energieeffizienteres LED-Display. Diese Energieeinsparungen werden durch die gemeinsame Kathodentechnologie erzielt, die die Leistung je nach Bedarf proportional auf jedes RGB-Modul verteilt.
  • Verbesserte visuelle Leistung: Durch einen feineren Pixelabstand erhalten Sie eine bessere Sehschärfe, die zu einer Helligkeit von bis zu 2000 Nits führt.
Spezifikation
  • Pixel pitch: 0.75mm

    Pixel configuration: 4-in-1 (4R4G4B)

    Brightness (maximum calibrated): 2,000 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio: 8:9

    Contrast ratio (full field): Greater than 10000:1

    Viewing angle (degrees) - horizontal / vertical: 160 / 140

Technische Spezifikation
  • Referenznummermicrotiles-led-0_75-mm
  • ProduktfamilieLED Video Walls
  • ProduktgruppeMicroTiles LED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
  • Klassifizierung10 11 00
  • Format2014TitelVisual Display Units
  • OmniClassNummer23-37 19 17
  • OmniClassTitelVideo Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit