Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MicroTiles LED 1.25mm 4K@120Hz LED tile
Christie

MicroTiles LED 1.25mm 4K@120Hz LED tile

Google-Übersetzung,

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und gestalten Sie mit Christie® MicroTiles® LED neue Wege. Die kleinen, patentierten, gehäuselosen Click-n-Go LED-Kacheln lassen sich nahezu unbegrenzt anordnen, während das innovative, ADA-konforme QuickMount -System Ihnen die Gestaltung Ihres Displays in nahezu jeder Form und Größe ermöglicht. Profitieren Sie von 90-Grad-Ecken innen und außen sowie konkaven und konvexen Kurven.

Ein leistungsstarkes 40G-System-Backbone und eine interne 24-Bit-Farbverarbeitung ermöglichen 4K bei 120 Hz und echte HDR10-1000-Kompatibilität mit bis zu 16-Bit-Graustufen. Diese Konfiguration gewährleistet unübertroffene Leistung, die Ihren heutigen und zukünftigen Anforderungen gerecht wird.

Erleben Sie mit MicroTiles LED Active 3D ein robustes, flimmerfreies und kompromissloses Active 3D-Erlebnis mit 60 Hz pro Auge. Diese High-End-Displayanwendung wurde entwickelt, um Visualisierung und kollaborative Designprozesse zu verbessern. Sie ist optional für unsere 1,25-mm-Modelle in Kombination mit dem Christie Link E1000-3D-Videowand-Controller und Active 3D-Brillen erhältlich.

Der Christie Link E1000 Videowand-Controller bietet ein robustes, flimmerfreies und kompromissloses Active 3D-Erlebnis für MicroTiles® LED. Dank der erweiterten Web-Benutzeroberfläche für Konfiguration und Steuerung, die bis zu 12-Bit-Videoquellen unterstützt, wird für eine 4K-Wand nur ein Controller benötigt. Das reduziert Systemkosten und -komplexität. Diese High-End-Display-Anwendung wurde entwickelt, um in Kombination mit unseren MicroTiles® LED-Modellen die Visualisierung und kollaborative Designprozesse zu verbessern.

Unsere Christie MicroTiles ® LED-Pakete enthalten alles, was Sie brauchen, um eine nahtlose, atemberaubende Videowand mit HD-Auflösung in Ihren Raum zu integrieren.

Spezifikation
  • Pixel pitch: 1.25mm

    Pixel configuration: 3-in-1 (1R1G1B)

    Pixel density: 640,000 pixels/sq m

    Brightness (maximum calibrated): 1,500 nits (cd/sq m)

    Aspect ratio: 8:9

    Contrast ratio (full field): Greater than 5000:1 or 10000:1

    1.25mm model numbers
    Color space                   Part number

    NTSC                            161-009100-XX
    P3                                161-017109-XX | TAA-compliant

Technische Spezifikation
  • Referenznummermicrotiles-led-1_25-mm
  • ProduktfamilieLED Video Walls
  • ProduktgruppeMicroTiles LED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-28
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inKanada
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual equipment
  • Klassifizierung10 11 00
  • Format2014TitelVisual Display Units
  • OmniClassNummer23-37 19 17
  • OmniClassTitelVideo Walls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit