Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RSP - Remote Sensor Panel
Chromalox

RSP - Remote Sensor Panel

Google-Übersetzung,
Das Chromalox RSP - Remote Sensor Panel reduziert die Installationskosten erheblich, da es die Überwachung von 1 - 252 Begleitheizungs-Temperatursensoreingängen in einem einzigen Gehäuse erleichtert. Das RSP ist ein vollständig integriertes Paket und arbeitet nahtlos mit den Chromalox IntelliTrace ITLS/ITAS Begleitheizungs-Steuertafeln in gewöhnlichen oder gefährlichen Bereichen zusammen. Der RSP kommuniziert mit der Basisplatte über eine einzelne Twisted-Pair-Drahtrückführung oder über ein drahtlos übertragenes Signal. Für zusätzlichen Komfort können mehrere RSP-Module miteinander verbunden werden. Das RSP wird standardmäßig mit NEMA 4 lackiertem Stahl, NEMA 4X Fiberglas oder NEMA 4X 304 SS wandmontiertem Gehäuse für gewöhnliche oder gefährliche Bereiche (Klasse I, Division 2), auf DIN-Schienen montierte Komponenten, kabelgebundene Kommunikationsverbindung zum ITAS/ITLS Begleitheizung geliefert Bedienfeld, Betriebsanzeige. Darüber hinaus sind Gehäuseheizungen für normale Bereiche oder Bereiche der Klasse I, Division 2 sowie drahtlose Kommunikation zwischen dem RSP und den Basis-ITAS- oder ITLS-Bedienfeldern als Optionen erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchromalox-rsp-remote-sensor-panel
  • ProduktfamilieIndustrial
  • ProduktgruppeRemote Sensor Panel
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-10-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • ETIM-CodeEG000026
  • ETIM-NameSensors
  • Klassifizierung40 41 00
  • Format2014TitelProcess Piping and Equipment Heat Tracing
  • OmniClassNummer23-27 13 11
  • OmniClassTitelInternal Climate Monitoring and Control Panel