Der elektronische Thermostat CET-GF mit Erdschluss ist ein mikroprozessorbasiertes Temperaturregelungs- und Stromanschluss-Kit. Es wird zum Frostschutz oder zur Aufrechterhaltung der Prozesstemperatur von Rohren verwendet, die durch Begleitheizungsprodukte geschützt sind. Dieser Thermostat kann mit CPR-, CPM- oder CZH-Heizkabeln in gewöhnlichen Bereichen verwendet werden.
Der CET-GF bietet eine einfache Programmierung des Temperatursollwerts, der Hoch- und Tieftemperaturalarme, der Totzone, der Temperatureinheiten, der Sanftanlauffunktion und des Alarmzustands über die Drucktasten auf der Frontplatte. LED-Leuchten dienen zur Anzeige der Stromversorgung des Geräts, der Heizleistung (Last) und des Alarmstatus. Ein Form-C-Trockenkontaktalarm ist für die Verkabelung mit Ihrem Gebäudemanagementsystem enthalten, um den Alarmstatus anzuzeigen. Dieser Alarm kann so eingestellt werden, dass er bei allen Alarmbedingungen öffnet oder schließt, einschließlich Stromausfall, Hoch- oder Niedrigtemperaturalarm und RTD-Ausfall.
Die minimale Betriebsumgebungstemperatur beträgt -40 °F (-40 °C). Dieses Gerät verfügt über programmierbare Alarmsollwerte für hohe und niedrige Temperaturen von -20 °F (-7 °C) bis 302 °F (150 °C). Ein 100-Ohm-Platin-RTD wird mit einem 3-Fuß-Kabel (1 m) geliefert, was dem Benutzer flexible Montagemöglichkeiten bietet.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |