Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TPR : Heat Trace Freeze Protection Thermostat
Chromalox

TPR : Heat Trace Freeze Protection Thermostat

Google-Übersetzung,

Das Chromalox TPR-Thermostat wurde entwickelt, um Begleitheizungssysteme zu steuern, die zum Frostschutz in nicht explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden. Der Thermostat hat einen festen Sollwert von 5 °C (40 °F) und kann zur Umgebungs- oder Leitungserkennung verwendet werden. Es kann zur Steuerung eines einzelnen Begleitheizungskreises oder als Pilotsteuerung eines Schützes verwendet werden, das mehrere Kreise schaltet.

Spezifikation
    • TPR Direct Mount for Freeze Protection (Ambient thermostat)
    • Fixed Factory Setpoint 40˚F(4.4˚C)
    • 22 Amp Resistive Switch
    • Single Pole Double Throw (SPDT) Switch
    • High Accuracy
    • NEMA 4X & IP 65 Enclosure
    • Third-party certifications: UL, CSA and CE Approved
Technische Spezifikation
  • Referenznummerchromalox-tpr-heat-trace-freeze-protection-thermostat
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeMechanical Thermostats
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationController
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControllers and control panels
  • Klassifizierung22 05 33
  • Format2014TitelHeat Tracing for Plumbing Piping
  • OmniClassNummer23-35 25 23
  • OmniClassTitelElectrical Control Panels
  • CSIUniFormatIICodeD3060
  • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit