Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RTES Under Insulation End Seal Kit
RTES Under Insulation End Seal Kit
    Chromalox

    RTES Under Insulation End Seal Kit

    Google-Übersetzung,

    RTES End Seal Fitting ist ein NEMA 4X-zertifiziertes Gehäuse, das für den Abschluss aller Chromalox Rapid Trace-Heizkabel ausgelegt ist. Dieses Modell bietet eine wasserdichte Kabeleinführung für ein Kabel, eine Gehäusehalterung und ein wasserdichtes, korrosionsbeständiges Gehäuse. Die Armatur hat zwei unterschiedlich gekrümmte Montageflächen. Eine Seite hat eine gekrümmte Oberfläche mit einem Radius von 1-1/2 Zoll, die stabilen Halt auf Rohren mit einem Durchmesser von 3 Zoll oder mehr bietet. Die andere Seite hat eine gekrümmte Oberfläche mit einem Radius von 1/2 Zoll, die eine bessere Anpassung an kleinere Rohre ermöglicht. Außerdem hat diese Seite auch vier „Füße“ für die Installation auf ebenen Oberflächen.

    Abmessungen des Kits: 1,25" H x 1,75" B x 2" T

    Lieferumfang:

    • 1 Endkappe
    • 1 Druckplatte
    • 1 GRSR Selbstregulierende Kabeldichtungstülle
    • 1 GRCW Kabeldichtungstülle mit konstanter Leistung
    Spezifikation
      • 3" Dia. Curved Mounting Surface
      • Stainless Steel Hardware
      • 1” Wide Strapping Channel for Secure Mounting
      • Use With SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Third-party certifications: CSA, FM, ATEX, and IECEx
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchromalox-rtes-under-insulation-end-seal-kit
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHeat Trace Connection Kits
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)1.17
    • Breite (Inches)1.79
    • Tiefe (Inches)2
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationAnschlussdose
    • UNSPSCNameElectrical cable and accessories
    • UNSPSCCode261216
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical connection boxes
    • Klassifizierung40 41 00
    • Format2014TitelProcess Piping and Equipment Heat Tracing
    • OmniClassNummer23-35 33 15
    • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit