Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UESL Above Insulation Lighted End Seal Kit
UESL Above Insulation Lighted End Seal Kit
    Chromalox

    UESL Above Insulation Lighted End Seal Kit

    Google-Übersetzung,

    NEMA 4X-zertifizierte Enddichtung zur Stromversorgung oder Abdichtung eines Kabels und zur Anzeige des Einschaltens mit Universalspannung 120-277 LED-Anzeigeleuchten-Kit zur Verwendung mit SRL-, SRP-, SRM/E- und CWM-Kabeln. Dieses Modell bietet eine wasserfeste Kabeleinführung und ein korrosionsbeständiges Kabelgehäuse. Zur Befestigung dieses Modells an einem Rohr ist ein Rohrband (Serie PS) erforderlich. Für Rohrgrößen unter 1-1/2" ist ein kleiner Rohradapter erhältlich.

    Kit-Abmessungen: 7" H x 3,25" B x 3,25" T

    Lieferumfang:

    • 1 Rohrabstand
    • 1 Selbstregulierende Kabeltülle
    • 1 Kabeltülle mit konstanter Leistung
    • 1 GRÜN Universalspannung 120-277 V LED-Beleuchtungseinheit
    • 2 Isolierte parallele Spleiße

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchromalox-uesl-above-insulation-lighted-end-seal-kit
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHeat Trace Connection Kits
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)3.25
    • Tiefe (Inches)3.25
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationAnschlussdose
    • UNSPSCNameElectrical cable and accessories
    • UNSPSCCode261216
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical connection boxes
    • Klassifizierung40 41 00
    • Format2014TitelProcess Piping and Equipment Heat Tracing
    • OmniClassNummer23-35 33 15
    • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit