Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UES Above Insulation End Seal Kit
UES Above Insulation End Seal Kit
    Chromalox

    UES Above Insulation End Seal Kit

    Google-Übersetzung,

    NEMA 4X-zertifizierte Enddichtung zum Abschließen von SRL-, SRP-, SRM/E- und CWM-Kabeln. Dieses Kit bietet eine wasserbeständige Kabeleinführung für ein Kabel, eine wasserbeständige und korrosionsbeständige Rohrhalterung, um das Kabelende für einen einfachen Zugang außerhalb der Isolierung zu führen. Zur Befestigung dieses Modells an einem Rohr ist ein Rohrband (Serie PS) erforderlich. Für Rohrgrößen unter 1-1/2 Zoll ist ein kleiner Rohradapter erhältlich.

    Kit-Abmessungen: 5,5" H x 2,75" B x 2,25" T

    Lieferumfang:

    • 1 Endkappe
    • 1 Rohrabstand
    • 1 Selbstregulierende Kabeltülle
    • 1 Kabeltülle mit konstanter Leistung

    Spezifikation
      • NEMA 4X
      • Fits All Pipe Sizes
      • Mounts Above the Insulation for Easy Access
      • Lighted or Non-Lighted
      • Use With: SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Third-party certifications: CSA, FM, ATEX, and IECEx

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerchromalox-ues-above-insulation-end-seal-kit
    • ProduktfamilieIndustrial
    • ProduktgruppeHeat Trace Connection Kits
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-10-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.5
    • Breite (Inches)2.75
    • Tiefe (Inches)2.25
    Verwandt
    • HauptmaterialGlasfaserverstärkter Verbundwerkstoff aus Polymer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationAnschlussdose
    • UNSPSCNameElectrical cable and accessories
    • UNSPSCCode261216
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72_97_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical connection boxes
    • Klassifizierung40 41 00
    • Format2014TitelProcess Piping and Equipment Heat Tracing
    • OmniClassNummer23-35 33 15
    • OmniClassTitelElectrical Junction Boxes
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit