Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cisa D5200 Door closer
Cisa D5200 Door closer
Cisa D5200 Door closer
Cisa D5200 Door closer
Cisa D5200 Door closer
Cisa D5200 Door closer
Cisa D5200 Door closer
    Cisa

    Cisa D5200 Door closer

    Google-Übersetzung,
    Obentürschließer mit Gleitarm.
    Spezifikation
    • Conforms to the requirements of EN 1154, adjustable power sizes 2-4. Asymmetrical rack and pinion door closer for easy opening, compact design. The door closer and slide track are suitable for both left and right hand applications. The same body can be mounted on either the hinge or opposite side with the closer fixed to the door. CE marked model suitable for fire door applications. Version available with hold open device.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBRC010006
    • ProduktfamilieLocks
    • ProduktgruppeDoor closers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • UNSPSCNameLock sets
    • UNSPSCCode46171503
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit