Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices
    Cisa

    Cisa FAST Push rim version 1 point Panic Exit Devices

    Google-Übersetzung,
    Komplett modulares System, Trägerplatten zum Einbau von Zusatzschlössern, flexibles Kabel zum Anschluss von Zusatzschlössern an die Hauptmechanik mit Schnellverschlusssystem, verstellbare Zusatzschlösser mit Schnellverschlusssystem, Riegel mit Frontfixierung, Aufsteckdeckel mit Federmechanismus, Keine Schrauben erforderlich, Design mit saubereren, klareren Linien, die die Stärke und Haltbarkeit des Produkts verbessern.
    Spezifikation
    • The FAST range is certified in accordance with EN 1125 and is CE-marked, it has been successfully tested on up to 500,000 opening cycles with doors weighing 400 kg, double the mandatory requirement. Wide range of accessories which are interchangeable between the three ranges, Push, Touch and Push Pad, version for fire doors also available.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBRC010062
    • ProduktfamilieLocks
    • ProduktgruppeExit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit