Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cisa D8200 Door closer
Cisa D8200 Door closer
    Cisa

    Cisa D8200 Door closer

    Google-Übersetzung,
    Verdeckter Türschließer mit Gleitarm.
    Spezifikation
    • Conforms to the requirements of EN 1154. Cam technology and the sliding arm make this an extremely efficient door closer, especially in the initial pushing stage when more strength is needed to open the door. Compared to traditional door closers using rack-and-pinion technology, the D8200 makes opening doors a lot easier. The D8200 door closer is a concealed unit which can be installed on doors with a minimum thickness of 44 mm. This offers a highly aesthetic solution. Multi-strength version (EN 2-4) can be installed on doors from 850 - 1100 mm and weighing up to 80 kg.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBRC010071
    • ProduktfamilieLocks
    • ProduktgruppeDoor closers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • UNSPSCNameLock sets
    • UNSPSCCode46171503
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit