Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eclipse 22
Eclipse 22
Eclipse 22
    CITISPIRE

    Eclipse 22

    Google-Übersetzung,

    Beispiellos in Bezug auf Akustikdesign und Originalität hat unsere charakteristische NX-Serie vor ihrer Entwicklung jahrelange Akustiktests durchlaufen, sodass die Zuhörer das subtile „Timbre“ dank dieses Designs spüren können. Das Ergebnis sind verlängertes Abklingen, Sustain, insbesondere in den höheren Frequenzen, sowie eine vergrößerte Klangbühne und Stereoabbildung.

    AKUSTIK PUR

    Unser passiver Lautsprecher, der angemessen als „futuristisches Industriedesign“ bezeichnet wird, schöpft innovative Ideen aus der Verwendung eines hochwertigen Aluminiumchassis, einer zum Patent angemeldeten „Resonanzscheibe“, eines konischen Downfire-Tieftöners und Spike-Beinen für die perfekte Balance und Klangqualität.

    MINIMALISTISCH

    Basierend auf vektoriellen und ergonomischen Paradigmen glauben wir, dass dieses minimalistische „Next Gen“-Design neutral und uneingeschränkt bleiben wird und die Freiheit zur Selbstentfaltung lässt. Ein gut ausgeführtes Produkt soll ein Gefühl des Wohlbefindens in unserem täglichen Leben anstreben.

    HI-FI

    Hochwertige Verstärker, passive Lautsprecher und hochwertige Lautsprecherkabel sind für High-Fidelity-Audio unerlässlich. Wir glauben, dass passive Lautsprecher, dh die Verwendung externer Verstärker zur Stromversorgung der Lautsprecher, ein qualitativ besseres Soundsystem sind. Jeder Lautsprecher ist handgefertigt, individuell abgestimmt und liefert Handwerkskunst für den anspruchsvollsten Audiophilen.


    Spezifikation
    • Type: Passive Speakers (Studio)

      Material: Anodized Aluminum
      Resonance Disc: 220 mm
      Height: 470 mm (18.4 inches)
      Net Weight: 3.4 kg
      Options:
      Classic Black / Kyoto Hikibaku Edition

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCITISPIRE_eclipse_22
    • ProduktfamilieSound system
    • ProduktgruppePassive Speakers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)18.4
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)3.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Audioelektronik
    • IFCClassificationObjekt
    • OmniClassNummer23-37 17 13 19
    • OmniClassTitelSpeakers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit