Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lockmaster - Height restriction barriers

Lockmaster - Height restriction barriers

Google-Übersetzung,
LockMaster™-Tore sind eine geschweißte SHS-Konstruktion, wobei die starren Maschenplatten durch eine Standard-Klemmstange und durch Befestigungen befestigt sind. Alle Scharniere sind anti-lift-off und einstellbar, die Tore sind rückwärts aufgehängt und mit dem LockMaster™-Schließmechanismus ausgestattet, einem integrierten Schwenkriegel-Schlosskasten mit einem Eurozylinder, der Fußstützen eliminiert und eine Einrichtung bietet, die mit den meisten modernen Türschlössern ausgestattet werden kann Systeme oder eine der vielen Schlossanlagen aus dem CLD-Sortiment. Die Tore werden mit Stahlfallbolzenbuchsen zum Einbetonieren geliefert. Die Fallriegel sind sowohl in geschlossener als auch in offener Position abschließbar. Für die verschiedenen Tore ist eine Vielzahl von Belägen erhältlich, darunter Standard-Stacheldraht oder Stacheldraht oder anspruchsvollere Beläge wie Anti-Kletter-Drehspikes oder Sägezahnkanten.
Spezifikation
    • AssetType: Fixed
    • Category: Pr_30_59_59_38:Height restrictors
    • Color: Main Frame: Galvanized and polyester powder coated. Nudge bar: Black & Yellow or Red & White with reflective tape
    • Description: Height restriction barrier located on the entrance to over-ground car-parking to deter larger HGVșs, LGVșs and other vehicles over 2100mm in height
    • DurationUnit: year
    • Features: Manual Sag-free Swing Arm in order to allows to operate the arm to allow temporary access to oversize vehicles
    • Finish: Mild Steel Primed & Powder coated as standard
    • InstallationDate: 31/12/1900 23:59:59
    • Manufacturer: sales@cld-fencing.com
    • Material: Steel
    • ModelReference: Lockmaster_SingleLeaf
    • Name: HeightRestrictors_Lockmaster_SingleLeaf_CLDFencingSystems
    • Shape: Rectangular
    • Size: Available Span ȓ From 2.0m- 6.0m. SHS section steel frame 100mmx100mmx100mm
    • WarrantyDurationUnit: year
    • WarrantyStartDate: 31/12/1900 23:59:59
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLockmaster-Height-restriction-barriers
  • ProduktfamilieLandscaping
  • ProduktgruppeGates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_59_38
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeight restrictors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit