Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lockmaster S2
Lockmaster S2
Lockmaster S2
Lockmaster S2

    Lockmaster S2

    Google-Übersetzung,

    LPS1175 SR2 und Secured by Design-Flügeltor.

    Die LockMaster S2-Drehtore von CLD wurden speziell entwickelt, um sich nahtlos in eine CLD Securus-Zaunlinie einzufügen. LockMaster S2 ist mit einer Securus S2-Füllplatte erhältlich und bietet eine sicherheitsgeprüfte Zugangskontrolle bei gleichzeitiger Wahrung der Ästhetik. LockMaster S2 wurde strengen Tests durch das Loss Prevention Certification Board (LPCB) unterzogen, um eine Mindestverzögerung von 3 Minuten gegen Angriffe zu gewährleisten. Außerdem ist LockMaster S2 nach dem Secured by Design-Zertifikat zertifiziert und damit eine von der Polizei bevorzugte Sicherheitsspezifikation.

    Merkmale:


    Spezielles Hochsicherheitssystem, das eine Verzögerung von mindestens 3 Minuten verhindert
    Wiederverwertete Materialien
    Doppelte Lage Securus-Netzfüllung
    Zwei- oder einflügelige Ausführung
    Öffnungsoptionen nach innen/außen

        Spezifikation
        • Standard: LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

          Secured by Design - Police Preferred Specification

          Product Reference: CLD LockMaster S2 Gate System

          Description: Open mesh steel high security gate system with mesh infill, to match fencing

          Configuration: Double leaf/single leaf. Inward or outward opening as required

          Heights: Double 2440mm to 5000mm to match fence panel

          Select as required Single 2440mm to 3000mm or up to 5000mm with lintel panel

          Nominal heights: 2.4m to 5m

          Widths: To suit mesh infill panels:

          Select as required Single leaf: 900mm minimum to 4000mm maximum

          Double leaf: 1200mm to 8000mm maximum

          Gate Frame: To suit mesh infill panels:

          Vertical stiles: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

          Horizontal rails: minimum of 50mm x 50mm x 3mm square hollow section

          Galvanised and powder-coated to match fencing

          Infill Panels: Options to be chosen from the following fencing systems (see fencing Q40 specification sheets for information)

          CLD Securus S2

          Locking: Slide bar with certified padlock or key operated hook bolt lock

          Hinges: 3 x hinge sets

          Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

          Any RAL colour

          Post dimensions: 800mm x 80mm minimum

          Foundations: Set posts in holes 450mm square x 950mm deep min. Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

          Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

          Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

          Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

          To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

        Technische Spezifikation
        • ReferenznummerLockmaster-SR2-with-infill-options-Single-leaf-Carbon-steel-gate
        • ProduktfamilieLandscaping
        • ProduktgruppeGates
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • HauptmaterialStahl
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Tore
        • IFCClassificationObjekt
        • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34_14
        • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCarbon steel gates
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
        Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

        • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
        • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
        • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit