Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Screenogril - Fencing system
Screenogril - Fencing system

    Screenogril - Fencing system

    4.6 von 5 Sternen4.6(15 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Lamellenzaunpaneelsystem

    CLD Screenogril wurde entwickelt, um die Sicht auf Räumlichkeiten zu begrenzen und gleichzeitig Eindringlinge zu verhindern. Es bietet zwei verschiedene Abschirmungsstufen – 80 % oder 100 %. CLD Screenogril ist in verschiedenen Höhenoptionen erhältlich und bietet einen modularen Ansatz für alle Bereiche, in denen eine Abschirmung erforderlich ist. Dieses System eignet sich perfekt für Anwendungen wie Krankenhäuser, Gewerbebauten, Parkplätze oder jede andere Abschirmungsanwendung.

    Merkmale:
    • Wiederverwertete Materialien
    • Zeitgenössischer Lamelleneffekt
    • 2 Screening-Level-Optionen
    • Optionen für Grundplatte und Erdverlegung
    • Modulares System
    Tore:
    Die UniGril-Produktpalette ist mit Toren erhältlich, die die Umzäunung ergänzen. Diese sind in verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich, entweder freitragend oder schwingend, mit einer vollautomatischen Option. Alle Tore erfüllen den üblichen anspruchsvollen Standard und entsprechen, wo zutreffend, den neuesten gesetzlichen Bestimmungen. Eine vollständige Palette von RAL-Farben ist verfügbar. Bitte fragen Sie nach weiteren Einzelheiten.
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Screenogril Louvred Rigid Panel System

      Panel type: Louvre panels consisting of triple flanged louvres, electrofused to 4mm horizontal wires at 46mm vertically and 132mm horizontally. Top and bottom flat bars 50mm x 3mm. Galvanised and polyester powder-coated to a minimum of 60 microns.

      2 vision options available – select as required:

      80/20 vision using 50mm x 1.5mm fin louvres

      100/0 vision using 69mm x 1.5mm fin louvres

      Panel width: 1992mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: n/a

      Height: 80/20 vision: 954mm/1596mm/1963mm or any combination of these heights

      100/0 vision: 967mm/1608mm/1975mm or any combination of these heights

      Nominal height: 1.0, 1.4m, 1.6m, 2.0m – panels can be modified to bespoke heights if required.

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 60 microns.

      Any RAL colour

      Top edge projection: nil - flush

      Panel installation: Bottom of panel maximum of 100mm above ground

      Security topping n/a

      Posts: RHS or SHS, depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details - galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: Depending upon application

      Maximum post Varies dependant on post section

      Centres:

      Fixings: Depending on application – please contact CLD Fencing Systems for full details.

      Foundations: Set posts in holes 300mm diameter x 800mm deep (adjust according to fence height), filled not less than half the depth with concrete. Note: contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerScreenogril-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_67_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal mesh panel fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit