Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Securus - Fencing system
Securus - Fencing system
Securus - Fencing system

    Securus - Fencing system

    4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    358 Weldmesh-Zaunsystem aus starren Maschendrahtpaneelen.

    CLD Securus ist unsere Produktreihe spezieller Sicherheitszäune. Die Securus-Produktreihe, die traditionell als Gefängnisgitter oder 358-Maschen bezeichnet wird, wurde aktualisiert, um die Vielseitigkeit und Haltbarkeit zu bieten, die moderne Sicherheitsherausforderungen erfordern, und gleichzeitig klare Sicht zu ermöglichen. Securus bietet die Möglichkeit zur Nachrüstung – tauschen Sie einfach Paneele oder Befestigungsdetails gegen eine andere Bewertung aus, um Ihre Sicherheit und die Anforderungen des Standorts zukunftssicher zu machen.

    Merkmale:

    • Wiederverwertete Materialien
    • Attraktive Optik auch bei dichtem Drahtgeflecht
    • Starre geschweißte Stahldrahtgitterplatten
    • Möglichkeit zum Austauschen der Bedienfelder bei Änderung der Sicherheitsstufe
    • Pfostenkonstruktion mit gerolltem Flansch
    Spezifikation
    • Standard: BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013

      Product Reference: CLD Securus 358 Rigid Mesh Panel System

      Panel type: Mesh and wire. Double layered mesh cassette system. Galvanised and powder coated to minimum 80 microns dft.

      Profiled version also available

      Panel width: 2520mm

      Wire diameter: 4mm

      Mesh size: 76.2 x 12.5 mm mesh

      Height:

      Select as required. 1830mm/2030mm/2440mm/3000mm

      Nominal height: 1.8m/2.0m/2.4m/3.0m

      Finish: Polyester powder-coated to minimum 80 microns.

      Any RAL colour, including marine grade and metallics.

      Top edge projection: nil

      Panel installation: Bottom of panel maximum. 50mm above ground

      Security topping

      options: Barbed and razor wire, cranked and straight

      Posts: Special hollow flanged section, hot-dipped galvanised after manufacture and polyester powder-coated to match fencing

      Post dimensions: 80mm x 60mm

      Maximum post

      Centres: 2520mm +/- 9mm

      Fixings: 120mm x 6mm full length clamp bar. M8 cup square bolt with permacone nut, galvanised

      Foundations: Set posts in holes minimum 300mm diameter x 800mm deep.

      Note: Contractor/ client is responsible for the foundation size suitable for the ground conditions and fence height.

      Warranty: Minimum of 15 years against manufacturing defects.

      Notes: All dimensions are nominal, for further information please contact CLD Fencing Systems.

      Information is correct at time of production. As part of our policy of continuous improvement, we reserve the right to alter product specification without notice.

      To be read in conjunction with Preliminaries/General conditions

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSecurus-Flat-Fencing-system
    • ProduktfamilieLandscaping
    • ProduktgruppeFencing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_67_51
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMetal mesh panel fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit